(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Using the back screw holes, the screw support (FR10-20) is very convenient.
Part Number |
---|
FPB10B |
FPB12B |
FPB16B |
FPB20B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Bolt | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
435,098 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M10 | 0.15 | ||
519,396 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M12 | 0.34 | ||
819,833 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M16 | 0.66 | ||
1,011,450 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M20 | 1.21 |
Loading...Tải…
Material | S55C | Heat Treatment | Tempering HRC38-43 | Finishing | Black oxide finish |