(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The material is S55C.
· Features a nickel chrome plated finish.
Part Number |
---|
FTZ10 |
FTZ12 |
FTZ14 |
FTZ16 |
FTZ18 |
FTZ20 |
FTZ22 |
FTZ24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Bolt | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
96,360 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M10 | 0.026 | ||
127,380 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M12 | 0.056 | ||
213,988 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M14 | 0.113 | ||
256,173 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | M16 | 0.107 | ||
394,436 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M18 | 0.24 | ||
399,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | 0.23 | ||
559,350 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M22 | 0.48 | ||
556,710 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M24 | 0.46 |
Loading...Tải…
Material | S55C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 | Finishing | Nickel chrome plating |