(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The main body can be mounted at a tilt of up to 24 degrees.
· The spherical seat and washer can firmly fasten workpieces.
Part Number |
---|
FT10 |
FT12 |
FT14 |
FT16 |
FT18 |
FT20 |
FT22 |
FT24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Bolt | Adjustable Washer | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
477,180 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN10100 | FTZ10 | 0.26/set | ||
740,660 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | FTN12125 | FTZ12 | 0.5/set | ||
1,170,245 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN14150 | FTZ14 | 0.9/set | ||
1,287,575 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN16150 | FTZ16 | 1/set | ||
1,945,276 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN18175 | FTZ18 | 1.7/set | ||
2,090,945 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN20180 | FTZ20 | 1.9/set | ||
3,904,808 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | FTN22200 | FTZ22 | 3.6/set | ||
4,169,598 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | FTN24250 | FTZ24 | 4/set |