(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The duck type body has rear screw holes to enable use as a screw support.
Part Number |
---|
FGB12 |
FGB16 |
FGB20 |
FGB24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Bolt | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
503,208 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | M12 | 0.38 | ||
896,481 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M14・M16 | 0.88 | ||
1,425,703 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M18・M20 | 1.65 | ||
2,548,036 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M22・M24 | 2.9 |
Loading...Tải…
Material | S55C | Heat Treatment | Tempering HRC38-43 | Finishing | Nickel plating |