(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Mega Lock Clamp, Long Type

Mega Lock Clamp, Long Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,792,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.
· Ideal for workpieces placed on a table surface.

Part Number
MLC300AN
MLC300BN
MLC300CN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible T Groove Mass
(g)

5,792,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 141050

5,797,916 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 161100

5,802,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 181150
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible T Groove Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8
Close

Comparison list