(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Solid Clamp

Solid Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      734,888VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A solid clamp dedicated for attaching jig plates.

 
Part Number
SC1400
SC1600
SC1800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Mass
(g)

734,888 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 693238M14310

874,581 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 804339M16530

986,394 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 804339M18510

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Solid Clamp Material S45C Heat Treatment Tempering HRC30-35
Finish Black oxide finish