(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· The material is S45C.
· Features a black oxide finish.
Part Number |
---|
8MCN |
10MCN |
14MCN |
16MCN |
18MCN |
22MCN |
24MCN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Diameter | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
71,940 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M8 | 17 | ||
127,848 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M10 | 34 | ||
123,090 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M14 | 68 | ||
138,600 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | 84 | ||
224,576 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M18 | 126 | ||
348,030 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M22 | 200 | ||
410,932 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M24 | 317 |
Loading...Tải…
Details Type | Coupling Nut | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC30-35 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |