(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set【2 Pieces Per Package】

Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      298,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ductile cast iron so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Ideal for processing irregular materials.

 
Part Number
TMBT-80K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

298,850 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model TMBK-80 JAN Code 4989999324686 Trusco Code 490-0855
Mass(g) 150/set

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMBT-80K in the Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMBT-80K trong chuỗi Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set.