(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Yankee Vise, Shaft Securing Screw

Yankee Vise, Shaft Securing Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·TRUSCO NAKAYAMA's yankee vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
YV-65SFN
YV-75SFN
YV-100SFN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model JAN Code Trusco Code

43,945 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YV-65S4989999324181490-0413

43,945 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more YV-75S4989999324198490-0421

43,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more YV-100S4989999324204490-0430

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mass(g) 10