(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Made of ductile cast iron, it is resistant to damage even during heavy-duty work.
· Material: Steel
Part Number |
---|
TBV-75NS |
TBV-100NS |
TBV-125NS |
TBV-150NS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,765 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 9 Day(s) | TBV-75 | 4989999324556 | 490-0723 | ||
113,765 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 9 Day(s) | TBV-100 | 4989999324563 | 490-0731 | ||
113,765 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 9 Day(s) | TBV-125 | 4989999324570 | 490-0740 | ||
113,765 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 9 Day(s) | TBV-150 | 4989999324587 | 490-0758 |
Loading...Tải…
Number of Sets Enclosed | 4 pieces per set | Mass(g) | 40/pair |