(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Made of ductile cast iron, it is resistant to damage even during heavy-duty work.
·Weight (g): 10
Part Number |
---|
TBV-75SFN |
TBV-100SFN |
TBV-125SFN |
TBV-150SFN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,822 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | TBV-75 | 4989999324631 | 490-0804 | ||
44,822 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | TBV-100 | 4989999324648 | 490-0812 | ||
43,945 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | TBV-125 | 4989999324655 | 490-0821 | ||
43,945 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | TBV-150 | 4989999324662 | 490-0839 |
Loading...Tải…
Mass(g) | 10 |