(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Material: Stainless steel (SUS304)
·Please select according to the compatible model.
Part Number |
---|
TSUB-100M |
TSUB-150M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,728,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TSUB-100 | 4989999324358 | 490-0588 | 540 | ||
2,142,157 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TSUB-150 | 4989999324365 | 490-0596 | 800 |
Loading...Tải…
Material | Stainless steel (SUS304) |