(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· Cap/ring for C type giant clam vise.
Part Number |
---|
TCC-50N-CR |
TCC-75N-CR |
TCC-100N-CR |
TCC-125N-CR |
TCC-150N-CR |
TCC-200N-CR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Conforming main body | Diameter (mm) | Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,936 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TCC-50N | 18.0 | 12.5 | 4989999343595 | 490-2041 | 13 | ||
200,243 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TCC-75N | 21.8 | 14.0 | 4989999343601 | 490-2050 | 22 | ||
222,813 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TCC-100N | 23.8 | 17.0 | 4989999343618 | 490-2068 | 28 | ||
324,231 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | TCC-125N | 26.8 | 20.0 | 4989999343625 | 490-2076 | 44 | ||
355,865 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TCC-150N | 29.8 | 21.5 | 4989999343632 | 490-2084 | 60 | ||
895,708 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TCC-200N | 31.8 | 23.0 | 4989999343649 | 490-2092 | 80 |