(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Cap ring for B-type C-Clamp.
·Tip of screw is spherical.
Part Number |
---|
TBC-25-CR |
TBC-38-CR |
TBC-50-CR |
TBC-75-CR |
TBC-100-CR |
TBC-125-CR |
TBC-150-CR |
TBC-200-CR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Conforming main body | Diameter (mm) | Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-25 | 15.9 | 9.6 | 4989999343519 | 490-1967 | 9 | ||
130,290 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-38 | 15.9 | 9.6 | 4989999343526 | 490-1975 | 9 | ||
146,228 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-50 | 15.9 | 9.6 | 4989999343533 | 490-1983 | 9 | ||
178,936 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-75 | 18.0 | 12.5 | 4989999343540 | 490-1991 | 13 | ||
207,478 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-100 | 21.8 | 14.0 | 4989999343557 | 490-2009 | 22 | ||
222,813 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-125 | 23.8 | 17.0 | 4989999343564 | 490-2017 | 28 | ||
268,788 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-150 | 26.8 | 20.0 | 4989999343571 | 490-2025 | 44 | ||
300,421 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | TBC-200 | 29.8 | 21.5 | 4989999343588 | 490-2033 | 60 |