(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Woodwork clamp, platform

Woodwork clamp, platform
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      83,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.

 
Part Number
PJHPF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

83,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming main body PJH-30・60・100・125・150・200・250 JAN Code 4989999326529 Trusco Code 490-1011
Mass(g) 20 Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJHPF in the Woodwork clamp, platform series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJHPF trong chuỗi Woodwork clamp, platform.