(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way.
Part Number |
---|
H25U6L |
H30U10L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,987,505 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 410 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999326840 | 490-1339 | 1780 | ||
2,558,995 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 510 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999326857 | 490-1347 | 2800 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Material |