(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cantilever Type Clamp V Pad

Cantilever Type Clamp V Pad
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      287,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations.
· By replacing the arm and installing the optional attachment GRD, extending out is enabled.
· For steel and sheet metal.

 
Part Number
CTV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

287,791 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming main body CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80 JAN Code 4989999326673 Trusco Code 490-1169
Mass(g) 72

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTV in the Cantilever Type Clamp V Pad series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTV trong chuỗi Cantilever Type Clamp V Pad.