(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hexagonal Shaft Adapter For Impact Wrench

Hexagonal Shaft Adapter For Impact Wrench

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    641,180 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T6AD-3
T6AD-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

641,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 45 4989999344288 489-4847 60

665,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 55 4989999344295 489-4855 97

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· The bit can be easily exchanged with single-touch attachment/detachment.
· Install to an impact wrench to enable various sized sockets and driver bits to be used.

Part Number
T6AD-3
T6AD-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

641,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 45 4989999344288 489-4847 60

665,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 55 4989999344295 489-4855 97

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Attach to the impact wrench, and various sizes of sockets and screwdriver bit can be used.

Specification

●Across-Flats Dimension(mm):6.35
●SPQ(piece):10

Materials

●Chromium Molybdenum Steel(SCM435)

Accessories

●Pin, O-ring