(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Tap holder with 3/8" insertion angle (9.5 mm).
· Tap can be fitted with touch of a hand and can be driven even with general-purpose socket wrench handles.
[Applications]
· For tapping.
Part Number |
---|
TTH-M2.6 |
TTH-M3 |
TTH-M4 |
TTH-M5 |
TTH-M6 |
TTH-M8 |
TTH-M10 |
TTH-M12 |
TTH-M14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tapped Dimensions | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422,365 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M1~M2.6 | 4989999342833 | 489-5088 | 47 | ||
402,291 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M3 | 4989999342840 | 489-5096 | 47 | ||
402,291 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | M4 | 4989999342857 | 489-5100 | 47 | ||
451,416 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M5 | 4989999342864 | 489-5118 | 48 | ||
451,416 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M6 | 4989999342871 | 489-5126 | 48 | ||
451,416 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M8 | 4989999342888 | 489-5134 | 48 | ||
451,525 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M10 | 4989999342895 | 489-5053 | 49 | ||
402,488 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | M12 | 4989999342901 | 489-5061 | 49 | ||
451,525 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M14 | 4989999342918 | 489-5070 | 49 |
Loading...Tải…
Overall Length L(mm) | 40 | Material | Chrome Molybdenum Steel |