(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Flat surface mirror processing along the lines of face milling is possible.
· The processing width is unlimited, making it ideal for finishing sealing surfaces and matching surfaces of parts.
Part Number |
---|
SFP20-S20 |
SFP40-S25 |
SFP60-S32 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank size (mm) | Machining Width (mm) | Trusco Code | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,832,000 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | φ20 | 20 | 486-0543 | 0.5 | ||
47,196,000 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | φ25 | 40 | 486-0551 | 1.2 | ||
59,508,000 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | φ32 | 60 | 486-0560 | 2.0 |