(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Single Roller / Superoll (SR5 Type)

Single Roller / Superoll (SR5 Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,664,000VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·The tool is attached to the turret of the lathe, the roller at the tip of the tool is pressed against the workpiece, and the workpiece is rotated.
·There is no need to prepare a tool for each work size, making it an excellent tool for versatility.
·A spring is built into the tool body, and the finished surface roughness is adjusted by the pressure of the spring.
[Applications]
·For the finishing of the outer peripheral surface and end face of shafts in small lots of various types.

Features

● Attaching the tool to the tool box of the lathe, pressing the roller of the tool tip against the workpiece, and processing by rotating the workpiece.
● A versatile tool that there is no need to stock tools for each work size anymore.
● Spring is built in the tool body, and adjusts finishing surface roughness with spring pressure.

Usage

● For finishing of the shaft circumference surface and the end surface of small quantity, large variety.

Specification

●SPQ(piece):1
● For outer/end side processing
Part Number
SR5AL-S20
SR5AL-S25
SR5AR-S20
SR5AR-S25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank size
(mm)
Selfishly Trusco Code

65,664,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20Left486-0772

65,664,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25Left486-0781

65,664,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20Right486-0799

65,664,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25Right486-0802
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank size
(mm)
Selfishly Trusco Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mass(g) 1800 Specifications For External/End Machining
Close

Comparison list