(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Single Roller / Superoll (SR36M Type)

Single Roller / Superoll (SR36M Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,794,000VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Attach the tool to the tool post of the lathe, press the roller part of the tool tip against the workpiece, and machine by rotating the workpiece.
· This is a versatile tool that eliminates the need to stock tools for each workpiece size.
· Round curved surfaces can also be machined by leading the tool along the shape of the workpiece.
· A spring is built into the tool body part, allowing the finish surface roughness to be adjusted by the spring pressure.
[Applications]
· For finish machining shaft peripheral surface and ends for low-volume multi-model production.

Part Number
SR36ML-S20
SR36ML-S25
SR36MR-S20
SR36MR-S25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)

70,794,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20Left486-07301700

70,794,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25Left486-07481800

70,794,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20Right486-07561700

70,794,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25Right486-07641800
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Roller Tip R2.5
Close

Comparison list