(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for clipping brake hoses, etc.
· Long-nose tip design allows clipping even in narrow spaces.
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
[Applications]
· For hose clamps in car repair, etc.
Overall Length(mm) | 235 | JAN Code | 8430890052698 | Trusco Code | 486-4387 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 380 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 139-10 in the Hose Grip Pliers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 139-10 trong chuỗi Hose Grip Pliers.