(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
· The clamping method of the new mechanism provides reliable holding of the workpiece and contributes to shortening working time.
· Spot welding can be done with the sheet held.
[Applications]
· For work in car maintenance factories, sheet metal factories, etc.
Overall Length(mm) | 195 | Mouth Width(mm) | 57 | Maximum Opening(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 8430890026699 | Trusco Code | 486-5812 | Mass(g) | 475 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 928-07 in the Axial Pliers, W Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 928-07 trong chuỗi Axial Pliers, W Type.