(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement Plastic Head [1-2 Pieces Per Package]
It is a spare part for use with a hammer handle to replace when the hammer head is damaged and applicable for plastic hammer and combination hammer
[Features]
• Applicable hammer size :1 pound
• Diameter: 32 mm.
• Material: resin
[Applications]
It is applicable for plastic hammers' series : 76-10 and 77-10
It is applicable for combination hammers (1 plastic head and 1 rubber head): 70-1
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.