(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
· 5 holes in base plate for attachment to workbench, etc.
[Applications]
· For plate metal, welding work.
Overall Length(mm) | 300 | Maximum Opening(mm) | 100 (Square material) | JAN Code | 8430890035691 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 486-4930 | Mass(g) | 880 | Specifications | Tip Component: with Universal Fittings |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 222-12 in the C Type Grip Plier (Stand-Alone Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 222-12 trong chuỗi C Type Grip Plier (Stand-Alone Type).