(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SP Middle Small Dual Use Handle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    76,711 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1693260000
1693270000
1693280000
1693290000
1693320000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Product Package Size / Height
(mm)
JAN Code Weight
(g)
Quantity

76,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more S-305 305 4905533136270 120 1 pc.

83,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M-362 362 4905533136287 134 1 pc.

95,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L-502 502 4905533136294 165 1 pc.

118,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more XXL-850 850 4905533136300 237 1 pc.

110,791 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more XL-650 650 4905533136331 202 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Package Size / Width(mm)
    105
  • Product Package Size / Depth(mm)
    34
  • Precautions 1
    Do not use for unintended applications.
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ A square grip loved to use by painters.
・ Capable of connecting assortment of small spare rollers, medium roller spares, INNOVA coating putty, etc.
・ It is compatible with a wide variety of medium- and small-sized rollers.

Part Number
1693260000
1693270000
1693280000
1693290000
1693320000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Product Package Size / Height
(mm)
JAN Code Weight
(g)
Quantity

76,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more S-305 305 4905533136270 120 1 pc.

83,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M-362 362 4905533136287 134 1 pc.

95,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L-502 502 4905533136294 165 1 pc.

118,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more XXL-850 850 4905533136300 237 1 pc.

110,791 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more XL-650 650 4905533136331 202 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1