(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1581550004 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
99,113 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
· It generates almost no paint spatter when painting for a super smooth finish.
· Capable of painting surfaces ranging from smooth to somewhat uneven.
· A roller mainly designed for painting outdoors that can be used with both oil-based and water-based paints.
· It is far more efficient to paint with than a brush.
· To use the roller, mount it on the medium or small roller handles (sold separately), and then use it.
Part Number |
---|
1581550004 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
99,113 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.