(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· DGS type slide clamp. Ideal for clamping thin workpieces.
· Tightening is performed while pressing the toe (tip) downward against the workpiece, preventing the workpiece from lifting.
Part Number |
---|
TC-1DG |
TC-1DS |
TC-2DG |
TC-2DS |
TC-3DG |
TC-3DS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,524,747 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
4,524,747 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
5,821,719 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
5,821,719 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
7,450,557 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
7,450,557 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |