(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster Diecast Aluminum

Air Duster Diecast Aluminum

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Air Duster Diecast Aluminum
  • Air Duster Diecast Aluminum
  • Air Duster Diecast Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For inflating balls, cleaning machines, inflating boats and cleaning agricultural machines.

Part Number
HK60-0
HK60-10
HK60-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Length
(mm)
Supplement

371,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -Standard Nozzle

461,116 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100Nozzle size: 100 mm

371,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -Standard nozzle. Air intake: nipple (screw G1/4).

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Air Dusters (Aluminum Body) Maximum Operating Pressure(Mpa) 0.7 Nozzle Inlet Diameter(mm) 2
Nozzle Screw Diameter G1/8 Fluid to Apply Air Unit Material Aluminum Die Casting