(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Pliers

Micro Pliers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HRP-04

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • With or without Spring
    NA
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.2
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Cationic Finish
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Cord
    345409
  • JAN Code
    4954458051946
Part Number
HRP-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

380,051 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • With or without Spring
    NA
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.2
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Cationic Finish
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Cord
    345409
  • JAN Code
    4954458051946

Product Description

[Features]
· A long, narrow tip for tight spaces
· Cutting Ability φ1.2 (steel wire)
· Rust-resistant high-grade cationic finish

Specifications of HRP-04

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • With or without Spring
    NA
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.2
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Cationic Finish
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Cord
    345409
  • JAN Code
    4954458051946
Part Number
HRP-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

380,051 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1