(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Versatile and cost-effective ultra-compact milling cutter, ideal for chamfering thanks to its 3-flute advantage
Part Number |
---|
326R06-B1502006-CH-1025 |
326R06-B2502006-CH-1025 |
326R08-B2502012-CH-1025 |
326R08-B3502012-CH-1025 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight (kg) | DC (mm) | D1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension l2 (mm) | l3 (mm) | Dimensions ar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,228,133 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.6 | 5.8 | 4.2 | 6 | 39.5 | 58 | 15 | 0.6 | ||
2,803,838 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.6 | 5.8 | 4.2 | 6 | 49.5 | 68 | 25 | 0.6 | ||
3,413,411 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.2 | 7.8 | 5 | 8 | 49 | 68 | 25 | 1.2 | ||
3,588,315 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.2 | 7.8 | 5 | 8 | 59 | 78 | 35 | 1.2 |
Loading...Tải…
Application | Internal thread | Screw Type | 60° Meter (M) | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Cutting Oil Hole | NA | With/without flat cutting blade | NA | Number of flutes | 3 |
Dimensions la(mm) | 0.2 |