(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Versatile 1-corner and 2-corner shank tool for profiling
Part Number |
---|
LX123L25-2525B-007 |
LX123L25-3232B-007 |
RX123L25-2525B-007 |
RX123L25-3232B-007 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,784,805 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | Left-hand | 25 | 25 | 25 | N123L2-0800-RM | 32 | ||
9,688,478 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8 | Left-hand | 32 | 32 | 32 | N123L2-0800-RM | 40 | ||
7,324,298 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8 | Right-hand | 25 | 25 | 25 | N123L2-0800- RM | 32 | ||
9,688,478 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8 | Right-hand | 32 | 32 | 32 | N123L2-0800- RM | 40 |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Horizontal feeding / Profiling | Maximum Groove Depth(mm) | 25 | Number of corners for tip use | 2 Corner |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Shank 7°Type | Cutting Angle(°) | 1 ~ 70 | Sheet size | L |
Clamp System | Screw Clamp | Dimension L1(mm) | 190 | Dimension L3(mm) | 63.7 |
Tip tightening torque(Nm) | 6.5 |