(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
3 corners, high productivity for shallow parting, one holder for all insert widths
Part Number |
---|
570-25L123T06B |
570-32L123T06B |
570-32R123U06B |
570-40L123T06B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Sheet size | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,684,745 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left-hand | T | 25 | 26 | ||
4,924,591 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left-hand | T | 32 | 28.5 | ||
4,924,591 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right-hand | U | 32 | 28.5 | ||
5,198,698 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left-hand | T | 40 | 32.5 |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Cutting off | Groove Width(mm) | 1.5 | Maximum Groove Depth(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of corners for tip use | 3 Corner | Dimension L1(mm) | 14 | Gauge Chip | N123T3-0150- CM |
Tip tightening torque(Nm) | 3 |