(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.
Part Number |
---|
C3-R825A-AA18055A |
C3-R825A-AA18078A |
C3-R825A-AAA065A |
C3-R825A-AAA094A |
C3-R825A-AAB072A |
C3-R825A-AAB106A |
C3-R825B-AAC031A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight (kg) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions/D21 | Dimensions/l1a (mm) | Dimensions/l1b | Dimensions/l3s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,644,213 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.21 | 19.5 | 18 | 66 | 44 | 3 | ||
28,644,213 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.26 | 19.5 | 18 | 89 | 67 | 3 | ||
26,406,009 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.28 | 19.5 | 20 | 76 | 54 | 3 | ||
28,644,213 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.35 | 19.5 | 20 | 105 | 83 | 3 | ||
29,922,932 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.38 | 19.5 | 25 | 83 | 61 | 3 | ||
28,644,213 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.51 | 19.5 | 25 | 117 | 95 | 3 | ||
30,150,588 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.28 | 31 | 32 | 48 | 14 | 3.6 |
Loading...Tải…
Lubrication Hole Y/N | Available | Connection Size | 32 |