(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroTurn SL - Coromant Capto Adapter, Cx-570-R/LG-045

CoroTurn SL - Coromant Capto Adapter, Cx-570-R/LG-045
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,985,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CoroTurnSL is a modular system of adapters and cutting heads that allows you to build customized tools for a wide variety of turning operations with a minimal number of items

Part Number
C6-570-40-RG-045
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,985,343 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Lubrication Hole Y/N Available Function Length(mm) 62
Weight(kg) 1.8 D5m(mm) 63 Connection Size C6 / 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part C6-570-40-RG-045 in the CoroTurn SL - Coromant Capto Adapter, Cx-570-R/LG-045 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C6-570-40-RG-045 trong chuỗi CoroTurn SL - Coromant Capto Adapter, Cx-570-R/LG-045.