(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-MaxR P Cartridge For Turning, PSKN

T-MaxR P Cartridge For Turning, PSKN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,780,524VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max P Turning Tool Cartridge for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution

Part Number
PSKNR25CA-19
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,780,524 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Internal Diameter Selfishly Right-hand
Lubrication Hole Y/N NA Tool Lead Angle(°) 75 Function Length(mm) 100
Dimension H(mm) 35 Weight(kg) 0.188 Dimension B(mm) 25
Dimension H1(mm) 38 Connection Size 25CA Tool Style PSKNR/L..CA (2)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PSKNR25CA-19 in the T-MaxR P Cartridge For Turning, PSKN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PSKNR25CA-19 trong chuỗi T-MaxR P Cartridge For Turning, PSKN.