(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rough Boring Tools - Step Adjusted Cartridges
Mounting tip CNMG 190612
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond-Shape) | Minimum Machining Diameter | 150 | Application | Internal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
Tool Style | L441.31 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L441.31-2030-1911 in the Rough Boring Tool - Step Adjusted series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L441.31-2030-1911 trong chuỗi Rough Boring Tool - Step Adjusted.