(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto, DSSNR/L

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto, DSSNR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,956,711VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.

Part Number
C8-DSSNL-55070-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,956,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / End Face / Profiling / Chamfer Clamp Shape Screw Clamp
Selfishly Right-hand Rake angle(°) -8 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) 45 Cutting Angle(°) 45 Clearance angle(°) 0
Function Width(mm) 55 Function Length(mm) 70 Tip Size 25
iC 1 Gauge Chip SNMG 25 07 24 f1s(mm) 39.0
l1s(mm) 86.0 Torque(Nm) 9.5 Dimension Dm1 min mm 4)(mm) 150
Dimension Dm2 min mm 4)(mm) 256 Dimensions D 5m(mm) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part C8-DSSNL-55070-25 in the Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto, DSSNR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C8-DSSNL-55070-25 trong chuỗi Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto, DSSNR/L.