(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, CoroTurn RC Double Clamp, DSKNR/L

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, CoroTurn RC Double Clamp, DSKNR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,515,708VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max P Turning Shank Bits for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution

Part Number
DSKNR5050T25
DSSNL4040S25
DSSNR4040S25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
f1s
(mm)
l1s
(mm)

9,772,263 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more End FaceRight-hand5050--605030035.2--

6,515,708 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferLeft-hand4040-80504025041.134.0266

6,980,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferRight-hand4040-80504025041.134.0266

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Clamp Shape Cable clamp Tip Size 25
Gauge Chip SNMG 25 07 24 Torque(Nm) 9.5