(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Outer Diameter Turning - Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto Cutting Head, DCRNR/L

Outer Diameter Turning - Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto Cutting Head, DCRNR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,453,730VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.

Part Number
C4-DCRNL-22050-12
C4-DCRNR-22050-12
C5-DCRNL-27060-12
C5-DCRNL-27060-16
C5-DCRNR-27060-12
C5-DCRNR-27060-16
C6-DCRNL-35065-12
C6-DCRNL-35065-16
C6-DCRNL-35065-19
C6-DCRNR-35065-12
C6-DCRNR-35065-16
C6-DCRNR-35065-19
C8-DCRNL-55080-16
C8-DCRNL-55080-19
C8-DCRNR-55080-16
C8-DCRNR-55080-19
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Lead Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

8,453,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand152250121/2CNMG 12 04 083.9140400.5

8,453,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand152250121/2CNMG 12 04 083.9140400.5

9,413,108 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand152760121/2CNMG 12 04 083.9165500.8

9,413,108 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand-52760165/8CNMG 16 06 126.4165500.8

8,803,333 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand-52760121/2CNMG 12 04 083.9165500.8

9,413,108 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand-52760165/8CNMG 16 06 126.4165500.8

10,783,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand153565121/2CNMG 12 04 083.9190631.4

10,095,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand153565165/8CNMG 16 06 126.4190631.3

10,783,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand153565193/4CNMG 19 06 126.4190631.3

10,095,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand153565121/2CNMG 12 04 083.9190631.4

10,095,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand153565165/8CNMG 16 06 126.4190631.3

10,783,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand153565193/4CNMG 19 06 126.4190631.3

10,956,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferLeft-hand155580165/8CNMG 16 06 126.4250802.7

10,956,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferLeft-hand155580193/4CNMG 19 06 126.4250802.5

10,956,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferRight-hand155580165/8CNMG 16 06 126.4250802.7

10,956,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / ChamferRight-hand155580193/4CNMG 19 06 126.4250802.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Lead Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Clamp Shape Cable clamp Applicable Tip Clearance Angle Type Negative
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6 Cutting Angle(°) 75
Clearance angle(°) 0 Coolant Inlet Style Axial Direction From the Center Dimension Dm1 min mm 4)(mm) -
Close

Comparison list