(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Extremely high clamp rigidity
The T-rail interface ensures minimal undercutting on the restraint surface, maintaining long-term machining precision
High-precision machining
For profile turning.
Part Number |
---|
TR-D13NCN3225P |
TR-D13NCN-3225P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,678,371 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
4,252,526 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | D (55° Diamond-Shape) | Application | Outer Diameter / Profiling / Post-Grinding | Clamp Shape | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | No-hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Shank height(mm) | 32 |
Shank width(mm) | 25 | Rake angle(°) | 0 | Blade Inclination Angle(°) | 0 |
Cutting Angle(°) | 63 | Clearance angle(°) | 7 | Function Width(mm) | 13 |
Function Height(mm) | 32 | Function Length(mm) | 170 | Dimension L3(mm) | 26 |
Tip Size | 13 | Gauge Chip | TR-DC1308 | Torque(Nm) | 3 |