(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sandvik, T-Max P, Cutting Unit, Turning, DSRNR/L

Sandvik, T-Max P, Cutting Unit, Turning, DSRNR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,817,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.

Part Number
C3-DSRNR-19048-12
C4-DSRNL-22050-12
C4-DSRNR-22050-12
C5-DSRNL-27060-12
C5-DSRNL-27060-15
C5-DSRNR-27060-12
C5-DSRNR-27060-15
C6-DSRNL-35065-12
C6-DSRNL-35065-15
C6-DSRNL-35065-19
C6-DSRNR-35065-12
C6-DSRNR-35065-15
C6-DSRNR-35065-19
C8-DSRNL-45080-19
C8-DSRNL-45080-25
C8-DSRNR-45080-19
C8-DSRNR-45080-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

7,915,072 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand19.048121/2SNMG 12 04 083.912432-

7,817,848 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left-hand2250121/2SNMG 12 04 083.9140400.5

7,817,848 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand2250121/2SNMG 12 04 083.9140400.5

8,803,333 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand2760121/2SNMG 12 04 083.9165500.8

8,803,333 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand2760155/8SNMG 15 06 126.4165500.8

9,413,108 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand2760121/2SNMG 12 04 083.9165500.8

8,694,972 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand2760155/8SNMG 15 06 126.4165500.8

9,970,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left-hand3565121/2SNMG 12 04 083.9190631.4

10,095,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3565155/8SNMG 15 06 126.4190631.3

10,095,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand3565193/4SNMG 19 06 126.4190631.3

9,970,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand3565121/2SNMG 12 04 083.9190631.4

10,783,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand3565155/8SNMG 15 06 126.4190631.3

9,970,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand3565193/4SNMG 19 06 126.4190631.3

11,708,763 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand4580193/4SNMG 19 06 126.4250802.5

10,821,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left-hand4580251SNMG 25 07 249.5250802.6

11,708,763 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand4580193/4SNMG 19 06 126.4250802.5

10,821,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand4580251SNMG 25 07 249.5250802.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter Clamp Shape Cable clamp
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) 15 Cutting Angle(°) 75 Coolant Inlet Style Axial Direction From the Center