(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Outer-Diameter Turning, Shank Tool Bit For Ceramic Inserts, CCLNR/L -4

Outer-Diameter Turning, Shank Tool Bit For Ceramic Inserts, CCLNR/L -4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,519,688VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Stable clamping for both non-hole inserts and inserts with dimple holes

Part Number
CCLNL3225P12-4
CCLNR3232P16-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Shank width
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)

5,519,688 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand253212CNGN 12 07 083.9

6,784,805 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand323916CNGN 16 07 126.4
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Shank width
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face / Chamfer Clamp Shape Clamp-on
Shank height(mm) 32 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 95 Function Width(mm) 32
Function Height(mm) 32 Function Length(mm) 170
Close

Comparison list