(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.
Part Number |
---|
C4-DCLNL-27050-12-2 |
C6-DCLNR-45065-12-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Dimension Dm2 min mm 4) (mm) | Dimensions D 5m (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,772,263 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | 27 | 50 | 140 | 40 | ||
12,571,594 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 45 | 65 | 190 | 63 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond-Shape) | Application | Outer Diameter / End Face / Chamfer | Clamp Shape | Cable clamp |
---|---|---|---|---|---|
Lead Angle(°) | -5 | Cutting Angle(°) | 95 | Clearance angle(°) | 0 |
Tip Size | 12 | iC | 1/2 | Gauge Chip | CNGQ 12 07 08 |
Torque(Nm) | 3.9 | Dimension Dm1 min mm 4)(mm) | 110 |