(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For internal and external turning of slender parts
Highly repeatable insert exchange improves productivity and achieves high quality
Applicable Tip Shape | R (Circular) | Application | Outer Diameter / Profiling / Post-Grinding | Selfishly | No-hand |
---|---|---|---|---|---|
Function Width(mm) | 6 | Function Height(mm) | 0 | Function Length(mm) | 65 |
Tip Size | 12 | Connection Size(mm) | C6 | Usable length(mm) | 28 |
Maximum Ramping Angle(°) | 90 | Maximum Protrusion Quantity(mm) | 65 | Connection Diameter(mm) | 63 |
Mass(Kg) | 0.9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C6-SRDCN-00065-12HP in the CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SRDCN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C6-SRDCN-00065-12HP trong chuỗi CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SRDCN.