(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sandvik CoroTurn 107, Screw Clamp System, High Pressure Coolant Specification, C-SVUBR/L-HP

Sandvik CoroTurn 107, Screw Clamp System, High Pressure Coolant Specification, C-SVUBR/L-HP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,726,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For internal and external turning of slender parts
Highly repeatable insert exchange improves productivity and achieves high quality

Part Number
C6-SVUBL-45065-16HP
C6-SVUBR-45065-16HP
C8-SVUBL-55080-16HP
C8-SVUBR-55080-16HP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension Dm1 min mm 4)
(mm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)

19,726,421 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left-hand45658519044

19,726,421 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Right-hand45658519044

21,336,805 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand558010025055

21,336,805 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand558010025055

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / Profiling / Chamfer Clamp Shape Screw Clamp
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Rake angle(°) 0 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) -3 Cutting Angle(°) 93 Clearance angle(°) 5
Tip Size 16 iC 3/8 Coolant Inlet Style Axial Direction From the Center
Gauge Chip VBMT 16 04 08 Torque(Nm) 3