(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
T-Max Turning Shank Bits for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution
Part Number |
---|
CTGNL2525M16-ID |
CTGNR2525M16-ID |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly |
---|---|---|---|---|---|
5,519,688 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Left-hand | ||
5,519,688 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangle) | Application | Outer Diameter | Clamp Shape | Clamp-on |
---|---|---|---|---|---|
Shank width(mm) | 25 | Cutting Angle(°) | 91 | Function Width(mm) | 32 |
Function Height(mm) | 25 | Function Length(mm) | 150 | Tip Size | 16 |
Connection Size(mm) | 25 × 25 | Maximum Ramping Angle(°) | 0 | Maximum Protrusion Quantity(mm) | 20 |
Lead Angle(°) | -1 | Mass(Kg) | 0.7 |