(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T-Max S Cartridge For Turning Tool, CSKPR/L

T-Max S Cartridge For Turning Tool, CSKPR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,447,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max S Turning Shank Bit for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution

Part Number
CSKPL1212F09
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,447,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Left-hand Shank height(mm) 12 Shank width(mm) 12
Cutting Angle(°) 75 Function Width(mm) 16 Function Height(mm) 12
Function Length(mm) 80 Tip Size 09 iC 3/8
Connection Size(mm) 12 × 12 Maximum Ramping Angle(°) 10 Maximum Protrusion Quantity(mm) 20.6
Lead Angle(°) 15 Mass(Kg) 0.103

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSKPL1212F09 in the T-Max S Cartridge For Turning Tool, CSKPR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSKPL1212F09 trong chuỗi T-Max S Cartridge For Turning Tool, CSKPR/L.