(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
T-Max S Turning Shank Bit for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution
Selfishly | Left-hand | Shank height(mm) | 9 | Cutting Angle(°) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Function Width(mm) | 6.5 | Function Height(mm) | 0 | Function Length(mm) | 125 |
Tip Size | 06 | iC | 5/32 | Connection Size(mm) | 10 |
Maximum Ramping Angle(°) | 0 | Maximum Protrusion Quantity(mm) | 20 | Lead Angle(°) | -1 |
Mass(Kg) | 0.053 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L136.9-10-06 in the T-Max S Boring Tool Bit For Turning, R/L136.9 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L136.9-10-06 trong chuỗi T-Max S Boring Tool Bit For Turning, R/L136.9.